Die PipelineManager™ Software von Emerson für die analytische Leckageerkennung (vormals LeakSentinel™) ist eine robuste, einfach zu implementierende und wartungsarme Lösung für die Leckageerkennung in Energie-Pipelines. Mit dieser fortschrittlichen, eigenständigen Software können Betreiber ihre regulatorischen Anforderungen und Berichtspflichten leichter erfüllen, denn sie deckt die vier Eckpfeiler von API RP 1130 in Bezug auf Empfindlichkeit, Zuverlässigkeit, Robustheit und Genauigkeit ab. Sie erfüllt zudem alle Aspekte von API RP 1175 und ermöglicht den nahtlosen Übergang zum Management von Leckageerkennungsprogrammen. Darüber hinaus erfüllt die Software die spezifischen Anforderungen von CSA und TRFL für Dichtheitsprüfungen. Mit dieser Software können Sie sicher sein, dass Ihre Mitarbeiter über die nötigen Mittel verfügen, um zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen zu treffen und so Leben, Umwelt und ihre Anlagenkomponenten vor den schädlichen Auswirkungen von Undichtigkeiten zu schützen und Risiken zu mindern. Die PipelineManager-Software für die analytische Leckageerkennung ist als eigenständige Lösung erhältlich oder kann in unsere PipelineManager-Softwaresuite integriert werden, um für alle Fälle gewappnet zu sein.