Die IntegrityManager™ HCA-Software von Emerson (vormals GeoFields) optimiert die Analyse von Klassenstandorten, Gebieten mit hohem Gefährdungspotenzial (High Consequence Area, HCA) und Gebieten mit mäßigem Gefährdungspotenzial (Moderate Consequence Area, MCA). Als Schlüsselkomponente eines Programms für das Integritätsmanagement von Gaspipelines trägt diese vollständige, Audit-erprobte Lösung mithilfe detaillierter Visualisierung dazu bei, Risiken zu reduzieren und einen sichereren Leitungsbetrieb zu gewährleisten. Anwender können aufgrund der hochgradig konfigurierbaren Analyseeinstellungen Ergebnisse auf granularer Ebene erzielen, indem sie das System auf Grundlage der Analyseart und der erforderlichen Berechnungsoptionen anpassen. Sobald die Einstellungen für eine einzelne Pipeline bestätigt wurden, kann dieselbe Konfiguration ganz einfach über mehrere Pipelines hinweg angewendet werden. Alle Ergebnisse werden in einer detaillierten Karte zusammengefasst, die mit autorisierten Empfängern im gesamten Unternehmen geteilt werden kann, damit die jeweiligen Mitarbeiter schnell aktuelle Informationen zur Hand haben.