Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-R306 In-Line Manifold

Rosemount™ R306 Inline-Ventilblock

Produktbeschreibung

Der Rosemount R306 Inline-Ventilblock wird direkt an Inline-Manometer oder Absolutdruck-Messumformer montiert. Das exklusiv an den Rosemount-Ventilblöcken R306 und R305 eingesetzte Pressure-Lock™ Ventil bietet einfacheren Betrieb, höhere Zuverlässigkeit und noch mehr Sicherheit für den Bediener. Der R306 Ventilblock ist in einer 2-Ventil-Konfiguration zur Instrumententrennung und mit Ablass-/Entlüftungsmöglichkeiten lieferbar.

Produkte

Search
1-10 von 10 Produktergebnissen
3051S MultiVariable Transmitter
R306 In-Line Manifold
3051S In-Line Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
4088 MultiVariable Transmitter
R306 In-Line Manifold
3051S Wireless MultiVariable Transmitter
R306 In-Line Manifold
2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
3051 In-Line Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
2051 Wireless In-Line Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
2051 In-Line Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
2051G In-Line Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
3051SAM Scalable ERS Measurement Transmitter
R306 In-Line Manifold
Max. Betriebsdruck
689 bar (10 000 psi)
Max. Betriebstemperatur
399 °C (750 °F)
Ventilblock-Werkstoff
Edelstahl 316/316L
Packungswerkstoff
PTFE, auf Graphitbasis
Prozessanschluss
1/2 Zoll – 14 NPT-Innengewinde
Ausrichtung: Parallel mit Messumformer
Zertifizierungen/Zulassungen
Erhöhte Sauberkeitsstufe, Sauergas (gemäß NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103); siehe technische Daten zu einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Gewährleistung
Bis 5 Jahre eingeschränkte Gewährleistung

Merkmale

  • Exklusive Pressure-Lock™ Ventiltechnik mit zweiteiligem Schaftdesign bietet erhöhte Zuverlässigkeit, erhöhte Bedienersicherheit und vereinfachte Bedienung
  • Direktmontage an Inline-Druckmessumformer ermöglicht die einfache Kalibrierung im eingebauten Zustand.
  • 2-Ventil-Konfiguration für einfache Prozesstrennung und Ablass/Entlüftung.
  • Große interne Prozessbohrung zur Vermeidung von Verstopfungen
  • Prozessanschluss mit NPT-Innengewinde.
  • Bietet eine leckagegeprüfte und druckgeprüfte Einpunktlösung, wenn sie werkseitig an Rosemount Druckmessumformern montiert ist

Dokumentation und Zeichnungen