Rosemount-975MR Multi-spectrum Infrared Flame Detector

Rosemount™ 975MR Flammendetektor mit multispektraler IR-Technologie

Produktbeschreibung

Der Rosemount 975MR Flammendetektor mit multispektraler IR-Technologie analysiert präzise die multispektralen Signale von Kohlenwasserstoffgasen oder Flüssigkeitsbränden durch den Einsatz von vier separaten IR-Sensoren. Der 975MR erkennt Kraftstoff- und Gasbrände aus großer Entfernung. Dieses Produkt erkennt beispielsweise einen 0,1 m2 (1 ft2) großen Kraftstoffwannenbrand aus 90 m (300 ft) Entfernung. Der 975MR bietet hohe Immunität gegen Fehlalarme und eine verbesserte Gesamtreichweite.

Kommunikationsprotokoll
HART™ Kommunikation am analogen 0–20 mA-Ausgang − wird für Wartung, Konfigurationsänderungen etc. verwendet. RS-485 für Modbus-Kommunikation
Umgebungstemperatur
Betrieb und Lagerung: -60 °C bis +85 °C (-76 °F bis +185 °F)
Gehäuseschutzart
Edelstahl 316L mit elektropolierter Oberfläche
Kupferfreies Aluminium (weniger als 1 %) für schwere Beanspruchung, polyurethanbeschichtet
Montage
Edelstahl 316L mit elektropolierter Oberfläche
Abmessungen
Detektor 101,6 x 117 x 157 mm (4 x 4,6 x 6,18 Zoll)
Gewicht
Detektor (Edelstahl 316L) 2,9 kg (6,3 lb)
Detektor (Aluminium) 1,3 kg (2,8 lb)
Geneigte Montage 1,1 kg (2,5 lb)
Zertifizierungen/Zulassungen

ATEX und IECEx:

  • Ex II 2 G D
  • Ex db eb op entspricht IIC T4 Gb
  • Ex tb op is IIIC T110 °C Db
  • (Ta -50 °C bis +85 °C) IP66/68

FM/FMC

  • Class I, Division 1, Gruppe B, C und D, T4A
  • Class II, III, Division 1, Gruppe E, F und G, T4A
  • Class I, Division 2, Gruppe A, B, C und D, T4
  • Ta = -50°C bis +85°C
  • Typ 6P, IP66/68 2 m für 45 Minuten

CSA/USA:

  • Class I, Division 1, Gruppe B, C und D, T4
  • Class II, III, Division 1, Gruppe E, F und G, T4
  • Class I, Division 2, Gruppe A, B, C und D, T4
  • Ta = -50 °C bis +85 °C
  • Typ 6P; IP 66/68 2 m für 45 Minuten

TR CU (EAC):

  • 1 Ex db eb op entspricht IIC T4 Gb X
  • Ex tb op entspricht IIIC T110°C Db X
  • (-55 °C Ta +85 °C)

Leistung:

  • EN 54-10 (VdS)
  • FM 3260

Zuverlässigkeit:

  • Konzipiert gemäß IEC 61508 – SIL 3 (TÜV)

  • MED „Wheelmark“ (DNV)

 

Merkmale

  • Maximaler Flammenerkennungsbereich von bis zu 90 m (300 ft.)
  • Sechs Empfindlichkeitsstufen, die sich an jede Anwendung anpassen lassen
  • Kurze Ansprechzeit unter 50 ms (Exp./1 Sek.)
  • Solarblende zur Vermeidung von Fehlalarmen
  • Automatischer und manueller eingebauter Test (Built-In-Test − BIT) − um einen kontinuierlichen und zuverlässigen Betrieb zu sichern
  • Beheiztes Fenster für den Betrieb unter rauen Witterungsbedingungen (Schnee, Eis, Kondensation).
  • Relais (3) für Alarm, Störung und Hilfe
  • 0–20 mA (abgestuft)
  • HART™ Protokoll für Wartungs- und Anlagenmanagement
  • Hohe Zuverlässigkeit − MTBF − min. 150.000 Stunden
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Über HART® 7 oder RS-485 Modbus® vom Anwender programmierbar

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
0 Ergebnisse in Produkte