Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-2140 Detector Vibrating Fork

Rosemount™ 2140 Füllstandsdetektor mit Schwinggabel

Produktbeschreibung

Der neue Rosemount™ 2140 ist der weltweit erste kabelgebundene HART®-fähige Füllstandsdetektor mit Schwinggabel, der in Anwendungen für Überfüllungsschutz, Hoch- und Tiefstandsalarme sowie Pumpenschutz zum Einsatz kommt. Der Rosemount 2140 sorgt für zuverlässige Füllstandserfassung aller Flüssigkeiten und Sedimente. Er ermöglicht einfache und flexible Bedienung mit intelligenten Diagnosefunktionen, die kontinuierlich den elektronischen und mechanischen Gerätezustand überwachen. Darüber hinaus verfügt er über eine integrierte Sicherheitsprüffunktion, die auch aus der Ferne ausgeführt werden kann und dazu beiträgt, die Sicherheit und Effizienz von Anlagen und Personal zu erhöhen. Der Rosemount 2140:SIS ist nach IEC 61508 (SIL 2) für sicherheitskritische Anwendungen zertifiziert.

Betriebsdruck
Vollvakuum bis 100 barg bei 50 °C (1 450 psig bei 122 °F)
Betriebstemperatur
–40 bis +180 °C (–40 bis +356 °F) als Standard. –70 bis +260 °C (–94 bis +500 °F) als Option
Zertifizierungen/Zulassungen
ATEX, IECEx, USA, Kanada; siehe vollständige technische Daten mit einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Sicherheit
IEC 61508, SIL2-zertifiziert
Diagnose
Kontinuierliche elektronische Selbstprüfung und Zustandsüberwachung.
Optional: Smarte Diagnosefunktionen: Frequenzüberwachung, Überwachung der Spannungsversorgung und konfigurierbare Prozessalarme
Optional: Funktions-/Teilwiederkehrende Prüfung. Nur Rosemount 2140:SIS: externe Teilabnahmeprüfung

Merkmale

  • Erkennt Probleme, die auf mögliche Ablagerungen oder Korrosion an der Gabel und auf Korrosion durch Wassereintritt hinweisen.
  • Exzellente Diagnoseabdeckung ermöglicht eine wirklich vorausschauende Wartung.
  • Für Nachrüstsätze vorbereitet, damit Investitionen in die Zukunft abgesichert sind.
  • Exzellente Diagnoseabdeckung ermöglicht eine wirklich vorausschauende Wartung.
  • Für Upgrade-Sätze gerüstet, um Investitionen für die Zukunft abzusichern.

Dokumentation und Zeichnungen