Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-K-214C Thermocouple and 3144S Transmitter

Rosemount™ 214C Thermoelementsensor und Temperaturmessumformer 3144S

Spezifikationen

Rosemount™ 214C Thermoelement-Temperatursensor
Isolationswiderstand
Mindestens 1 000 MΩ Isolationswiderstand, gemessen bei 500 VDC und Raumtemperatur
Zertifizierungen/Zulassungen
Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Anschlussleitungen
Leitungsquerschnitt 0,2 mm² (AWG 24), FEP-Isolierung. Farbcodiert gemäß IEC 60584 oder ASTM E230.
Isolationswiderstand
Mindestens 1 000 MΩ Isolationswiderstand, gemessen bei 500 VDC und Raumtemperatur
Zertifizierungen/Zulassungen
Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Rosemount™ 3144S Temperature Transmitter
Input
Dual and single sensor capability with universal sensor inputs (RTD, T/C, mV, ohms)
Output Signal
4-20 mA/HART® protocol
Housing
Dual-compartment field mount
Display/Interface
Large Graphical Backlit LCD display with Quick Service Buttons, multiple lines and percent range graph
Accuracy
± 0.05 °C reference accuracy
Stability
± 0.25 °C for 20 years (Ultra Performance), or 10 years (Classic Performance)
Diagnostics
Basic diagnostics, Loop Integrity, RTD Measurement Protection, Hot Backup™ capability, Sensor Drift Alert, Thermocouple Degradation, Configurable Process Alerts
Calibration Options
Transmitter-Sensor Matching (Callendar-Van Dusen constants)
Certifications/Approvals
SIL2 certified and SIL3 capable to IEC 61508 by an independent 3rd party, hazardous location, marine type, see Quick Start Guide for complete list of certifications

Merkmale

Rosemount™ 214C Thermoelement-Temperatursensor
  • Mehrere Sensortypen, einschließlich Thermoelemente Typ J, K und T, bieten hohe Anwendungsflexibilität
  • Erfüllung der Anforderungen der ASTM- und IEC-Standards für die Genauigkeitstoleranz von Thermoelementen, was für zuverlässige Leistungsmerkmale sorgt
  • Großer Temperaturbereich von -196 bis 1 200 °C (-321 bis 2 192 °F) bietet Langlebigkeit in verschiedenen Prozessumgebungen.
  • Widerstandsfähigkeit gegen starke Vibrationen erlaubt den Einsatz unter rauen Prozessbedingungen
  • Einzel- oder Doppelelemente in geerdeter oder ungeerdeter Ausführung ermöglichen den Einsatz in diversen Anwendungen
  • Alle Sensortypen und -längen sind mit ¼ Zoll erhältlich was den Industriestandards entspricht
  • Anpassbare und feste Klemmringverschraubungen sowie federbelastete oder verschweißte Adapter erfüllen spezifische Montageanforderungen
  • Gehäuse- und Anschlusskopfoptionen ermöglichen die Anpassung an diverse Prozesse
  • Weltweit geltende Ex-Zulassungen entsprechen den Ex-Schutz-Anforderungen
Rosemount™ 3144S Temperature Transmitter
  • Industry-leading accuracy and reliability for best performance in critical control and safety applications 
  • 20-year long-term stability extends calibration intervals to reduce trips to the field 
  • 20-year limited warranty provides assurance and peace of mind that comes with purchasing a Rosemount product
  • ReadyConnect™ Technology provides plug-and-play sensor configuration to help you save time and eliminate errors
  • Rosemount X-well Technology measures temperatures up to 650°C (1202°F) without a process penetration for reduced design, installation and maintenance costs
  • RTD Measurement Protection converts your configuration from a 4-wire to a 3-wire configuration if a wire is broken or damaged, helping to avoid loss of measurement and downtime
  • Bluetooth® Connectivity helps you work easier, safer, and more efficiently with simplified operator rounds, a consistent application experience across Emerson devices, and by avoiding the need for a hot work permit
  • Loop Integrity diagnostic continuously monitors the health of the entire electrical loop to detect potential failures before they happen
  • Hot Backup™ capability and Sensor Drift Alert utilizing dual sensors ensure measurement integrity
  • Thermocouple Degradation diagnostic monitors thermocouple health to detect degradation before failure
  • Guided Proof Testing provides an easy, step-by-step process to help ensure you are operating safely and properly
  • Dual-compartment housing provides superior protection in harsh environments 

Dokumentation und Zeichnungen

Rosemount™ 214C Thermoelement-Temperatursensor
Rosemount™ 3144S Temperature Transmitter