Rosemount™ 2088 Messumformer für Über- und Absolutdruck und 306 Ventilblock
Rosemount™ 2088 Messumformer für Über- und Absolutdruck und 306 Ventilblock
Warnung
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Erhöhte Sauberkeitsstufe, Sauergas (gemäß NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103); siehe technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Garantie
Bis 5 Jahre eingeschränkte Gewährleistung
Merkmale
Rosemount™ 2088 Messgerät und Absolutdruck-Messumformer
Das lokale Bedieninterface (LOI) verfügt über einfache Menüs und integrierte Konfigurationstasten, die die Bedienung erleichtern.
Lösungen mit einem werkseitig montierten und auf Dichtigkeit geprüften integrierten Ventilblock und Druckmittler ermöglichen eine schnelle Inbetriebnahme.
Die verfügbaren Protokolle 4–20 mA HART und 1–5 VDC HART Low Power erhöhen die Einsatzflexibilität.
Geringes Gewicht und kompakte Abmessungen ermöglichen eine einfache Installation.
Rosemount™ 306 Inline-Ventilblock
Direktmontage an Inline-Druckmessumformer und -Manometer ermöglicht die einfache Einstellung im eingebauten Zustand.
Konfigurationen mit Absperrung und Entlüftung und 2-fach-Ventilen ermöglichen das Absperren, Ablassen und Entlüften des Messgeräts.
NPT-Prozessanschluss mit Außen- oder Innengewinde wird diversen Anwendungsanforderungen gerecht.
Werkseitig montierte, auf Dichtigkeit geprüfte und eingestellte Ausführung sorgt für optimale Leistungsmerkmale.
Dokumentation und Zeichnungen
Rosemount™ 2088 Messgerät und Absolutdruck-Messumformer