Rosemount-K-0085 Pipe Clamp Sensor and 644 Transmitter

Rosemount™ 0085 Widerstandsthermometer mit Rohrklemme und 644 Temperaturmessumformer

Spezifikationen

Rosemount™ 0085 Temperaturfühler mit Rohrklemme
Rohrklemme − Werkstoffe
Edelstahl ASTM 304 (1.4301), Duplex F51 (1.4462), Kohlenstoffstahl (1.0037)
Anschlussleitungen
PTFE-isolierter Kupferdraht, versilbert
Isolationswiderstand
Mindestens 1 000 MΩ Isolationswiderstand, gemessen bei 500 VDC und Raumtemperatur
Kalibrieroptionen
Sensor Class A von –50 bis +300 °C (–58 bis +572 °F)
Zertifizierungen/Zulassungen
Ex-Bereiche; einer vollständige Liste aller Zertifizierungen finden Sie bei den technischen Daten
Rosemount™ 644 Temperaturmessumformer
Eingang
Doppel- und Einzelsensorfunktion mit Universal-Sensoreingängen (Widerstandsthermometer, T/C, mV, Ohm)
Ausgangssignal
4−20 mA/HART™-Protokoll, FOUNDATION™ Feldbus-Protokoll, PROFIBUS™-PA-Protokoll
Gehäuse
Feldmontage, DIN A Kopf- oder Schienenmontage
Anzeige/Bedieninterface
LCD-Anzeiger, LCD-Anzeiger mit Bedieninterface, oder LED
Diagnostik
Standard-Diagnosefunktionen, Hot Backup™-fähig, Sensordriftalarm, Thermoelementverschleiß, Min.-/Max.-Verfolgung
Kalibrieroptionen
Messumformer/Sensor-Anpassung (Callendar-Van-Dusen-Konstanten), 5-Punkt-Kalibrierung
Zertifizierungen/Zulassungen
SIL 2/3-Zertifizierung gemäß IEC 61508 durch unabhängigen Dritten, Ex-Bereich, Schiffsbetrieb, siehe vollständige Spezifikationen bzgl. komplette Liste aller Zertifizierungen.

Merkmale

Rosemount™ 0085 Temperaturfühler mit Rohrklemme
  • Um dem Anwendungsbedarf gerecht zu werden, deckt der Sensor einen großen Temperaturbereich (–200 bis +300 °C [–328 bis 572 °F]) ab.
  • Direkte Montage an Rosemount 648 Wireless mit Rosemount X-well™ Technologie sorgt für eine präzise Messung der Prozesstemperatur.
  • Die große Vielfalt an Klemmenausführungen, -größen und -werkstoffen ermöglicht die Installation an beliebigen Orten und sorgt für Flexibilität in der Anwendung.
  • Die Installation mit nur zwei Schrauben vereinfacht den Anschluss (keine Schweißarbeiten erforderlich).
  • Platin-Widerstandsthermometer mit Silberspitze sorgen für eine bessere Ansprechzeit.
  • Kann in Anwendungen mit hohen Strömungsgeschwindigkeiten, schweren Flüssigkeiten oder Partikeln eingesetzt werden, um die Haltbarkeit und Stabilität zu verbessern.
  • Die Sicherheit wird erhöht, da die Konstruktion ohne Prozesseingriff die Notwendigkeit eines Prozessanschlusses für Flüssigkeiten mit toxischen Eigenschaften überflüssig macht.
  • Der ausgezeichnete Oberflächenkontakt des federbelasteten Widerstandsthermometers ermöglicht verbesserte Leistungsmerkmale.
Rosemount™ 644 Temperaturmessumformer
  • Extrem vielseitiger Temperaturmessumformer mit HART™-, FOUNDATION™ Feldbus- oder PROFIBUS™-Protokoll
  • Vielfältige Montagekonfigurationen einschließlich Kopf-, Feld- oder Schienenmontage mit zahlreichen Gehäuseoptionen
  • Option mit Bedienerschnittstelle macht spezielle Konfigurationstools (d. h. den Feldkommunikator) überflüssig und erleichtert die Bedienung
  • Messumformer/Sensor-Anpassung mit Callendar-Van-Dusen-Konstanten reduziert Gesamtmessfehler
  • Hot Backup™-Funktion und Sensordriftalarm mit zwei Sensoren garantieren die Messintegrität
  • Thermoelement-Verschleißdiagnose überwacht den Zustand von Thermoelementen im Messkreis, um einen Verschleiß bereits vor dem Ausfall erkennen zu können.
  • Die Verfolgung von Minimal- und Maximaltemperaturen ermöglicht die Überwachung von Temperatur-Extremen zur einfachen Fehlerbeseitigung.
  • Geräte-Dashboard bietet einfache Schnittstelle zur problemlosen Gerätekonfiguration und zur Fehlerbeseitigungsdiagnose.

Dokumentation und Zeichnungen

Rosemount™ 0085 Temperaturfühler mit Rohrklemme
Rosemount™ 644 Temperaturmessumformer