Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-K-0085 Pipe Clamp Sensor and 3144S Transmitter

Rosemount™ 0085 Sensor mit Rohrklemme und Temperaturmessumformer 3144S

Spezifikationen

Rosemount™ 0085 Temperaturfühler mit Rohrklemme
Rohrklemme − Werkstoffe
Edelstahl ASTM 316 (1.4401) und ASTM 304 (1.4301), Duplex F51 (1.4462), Kohlenstoffstahl (1.0037)
Anschlussleitungen
PTFE-isolierter Kupferdraht, versilbert
Isolationswiderstand
Mindestens 1 000 MΩ Isolationswiderstand, gemessen bei 500 VDC und Raumtemperatur
Kalibrieroptionen
Sensor Class A von –50 bis +300 °C (–58 bis +572 °F)
Zertifizierungen/Zulassungen
Ex-Bereiche; einer vollständige Liste aller Zertifizierungen finden Sie bei den technischen Daten
Rosemount™ 3144S Temperature Transmitter
Input
Dual and single sensor capability with universal sensor inputs (RTD, T/C, mV, ohms)
Output Signal
4-20 mA/HART® protocol
Housing
Dual-compartment field mount
Display/Interface
Large Graphical Backlit LCD display with Quick Service Buttons, multiple lines and percent range graph
Accuracy
± 0.05 °C reference accuracy
Stability
± 0.25 °C for 20 years (Ultra Performance), or 10 years (Classic Performance)
Diagnostics
Basic diagnostics, Loop Integrity, RTD Measurement Protection, Hot Backup™ capability, Sensor Drift Alert, Thermocouple Degradation, Configurable Process Alerts
Calibration Options
Transmitter-Sensor Matching (Callendar-Van Dusen constants)
Certifications/Approvals
SIL2 certified and SIL3 capable to IEC 61508 by an independent 3rd party, hazardous location, marine type, see Quick Start Guide for complete list of certifications

Merkmale

Rosemount™ 0085 Temperaturfühler mit Rohrklemme
  • Um dem Anwendungsbedarf gerecht zu werden, deckt der Sensor einen großen Temperaturbereich (–200 bis +300 °C [–328 bis 572 °F]) ab.
  • Direkte Montage an Rosemount 648 Wireless mit Rosemount X-well™ Technologie sorgt für eine präzise Messung der Prozesstemperatur.
  • Die große Vielfalt an Klemmenausführungen, -größen und -werkstoffen ermöglicht die Installation an beliebigen Stellen und sorgt für Flexibilität in der Anwendung.
  • Einfache Installation, die kein Schneiden oder Schweißen der Rohrleitung erfordert
  • Platin-Widerstandsthermometer mit Silberspitze sorgen für eine bessere Ansprechzeit.
  • Kann in Anwendungen mit hohen Strömungsgeschwindigkeiten, schweren Flüssigkeiten oder Partikeln eingesetzt werden, um die Haltbarkeit und Stabilität zu verbessern.
  • Die Sicherheit wird erhöht, da die Konstruktion ohne Prozesseingriff die Notwendigkeit eines Prozessanschlusses für Flüssigkeiten mit toxischen Eigenschaften überflüssig macht.
  • Der ausgezeichnete Oberflächenkontakt des federbelasteten Widerstandsthermometers ermöglicht verbesserte Leistungsmerkmale.
Rosemount™ 3144S Temperature Transmitter
  • Industry-leading accuracy and reliability for best performance in critical control and safety applications 
  • 20-year long-term stability extends calibration intervals to reduce trips to the field 
  • 20-year limited warranty provides assurance and peace of mind that comes with purchasing a Rosemount product
  • ReadyConnect™ Technology provides plug-and-play sensor configuration to help you save time and eliminate errors
  • Rosemount X-well Technology measures temperatures up to 650°C (1202°F) without a process penetration for reduced design, installation and maintenance costs
  • RTD Measurement Protection converts your configuration from a 4-wire to a 3-wire configuration if a wire is broken or damaged, helping to avoid loss of measurement and downtime
  • Bluetooth® Connectivity helps you work easier, safer, and more efficiently with simplified operator rounds, a consistent application experience across Emerson devices, and by avoiding the need for a hot work permit
  • Loop Integrity diagnostic continuously monitors the health of the entire electrical loop to detect potential failures before they happen
  • Hot Backup™ capability and Sensor Drift Alert utilizing dual sensors ensure measurement integrity
  • Thermocouple Degradation diagnostic monitors thermocouple health to detect degradation before failure
  • Guided Proof Testing provides an easy, step-by-step process to help ensure you are operating safely and properly
  • Dual-compartment housing provides superior protection in harsh environments 

Dokumentation und Zeichnungen

Rosemount™ 0085 Temperaturfühler mit Rohrklemme
Rosemount™ 3144S Temperature Transmitter