Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Micro Motion-P-TA-Coriolis

Micro Motion T-Serie, Coriolis-Messsysteme für Durchfluss und Dichte

Produktbeschreibung

Die mediumberührten Teile der Coriolis Messsysteme für Durchfluss und Dichte der TA-Serie bestehen aus reinem Tantal und sind ideal für die Handhabung korrosiver Flüssigkeiten wie Säuren und Basen geeignet. Verschiedene Nennweiten verfügbar. Sie bieten eine ideale Plattform für Batch-, Vertriebs-, Verteilungs- und innerbetriebliche Messanwendungen.

Produkte

Search
1-7 von 7 Produktergebnissen
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Konfigurieren
Genauigkeit für den Massedurchfluss (Flüssigkeiten)
±0,10 % (Reproduzierbarkeit 0,05 % des Messwerts)
Genauigkeit der Dichte (Flüssigkeiten)
±0,001 g/cm³ (Reproduzierbarkeit 0,0005 g/cm³)
Nennweite
DN2 bis DN80 (1/10" bis 3")
Druckbereich
Bis 40 barg (580 psig)
Temperaturbereich
–40 bis 180 °C (–40 bis 356 °F)
Elektronik (Software)
Umfangreiche E/A-Optionen, einschließlich mA, Frequenz, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus

Merkmale

  • Erzielen Sie hochgenaue Massedurchfluss-, Volumendurchfluss- und Dichtemessungen in Anwendungen, die mediumberührte Teile aus Tantal erfordern
  • Lieferbar in sieben Nennweiten
  • Ausschließlich für die Auswerteelektronik 5700 in 9-Leiter-Ausführung erhältlich
  • Verbesserte Messung und Nachverfolgung mit erweiterten Prozess- und Messsystem-Diagnosefunktionen mit integrierter Datenhistorie und -Protokollierung.
  • Integrität des Messsystems in Echtzeit und im Prozess durch Smart Meter Verification

Dokumentation und Zeichnungen