Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Micro Motion-TA075T

Coriolis-Messsystem der Serie Micro Motion TA075T, 3/4 Zoll (DN20), Tantal

Produktbeschreibung

Ein Coriolis-Durchflussmesssystem aus Tantal, das eine sehr zuverlässige, reproduzierbare und robuste Messung für korrosive Anwendungen liefert.

Produkte

Search
1-1 von 1 Produktergebnissen
TA075T
5700
Genauigkeit des Massedurchflusses (Flüssigkeiten)
±0,10 %
Reproduzierbarkeit des Massedurchflusses (Flüssigkeiten)
0,05 %
Genauigkeit des Volumendurchflusses (Flüssigkeiten)
±0,10 %
Reproduzierbarkeit des Volumendurchflusses (Flüssigkeiten)
0,05 %
Genauigkeit der Dichte (Flüssigkeiten)
±1 kg/m³ (±0,001 g/cm³)
Genauigkeit der Temperatur
±1 °C ±0,5 % des Messwerts
Maximaler Betriebsdruck des Sensors
Bis 40 barg (580 psig)
Zertifizierungen/Zulassungen
  • CSA
  • IECEx
  • ATEX
  • Merkmale

    • Erzielen Sie hochgenaue Massedurchfluss-, Volumendurchfluss- und Dichtemessungen in Anwendungen, die mediumberührte Teile aus Tantal erfordern
    • Lieferbar in sieben Nennweiten
    • Ausschließlich für die Auswerteelektronik 5700 in 9-Leiter-Ausführung erhältlich
    • Verbesserte Messung und Nachverfolgung mit erweiterten Prozess- und Messsystem-Diagnosefunktionen mit integrierter Datenhistorie und -Protokollierung.
    • Integrität des Messsystems in Echtzeit und im Prozess durch Smart Meter Verification

    Dokumentation und Zeichnungen

    Teile und Zubehör

    Search
    1-2 von 2 Ergebnissen für Teile & Zubehör
    :
    Micro Motion Externer Standard-(700)-Core Prozessor in 9-Leiter-Ausführung mit CSA-Zulassung - NPT
    Art der Messung
    Flow Measurement
    Gerätetyp
    Ersatzteile
    Kompatibilität
    Familie
    Durchfluss –Coriolis
    verfügbarkeit
    Art der Messung
    Gerätetyp
    Kompatibilität
    Familie
    Flow Measurement
    Ersatzteile
    Durchfluss –Coriolis