Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Kunkle Valve-P-Model 299 Drip Pan Elbow

Kunkle Modell 299 – Winkelstück mit Auffangschale

Produktbeschreibung

Das Winkelstück stellt ein Mittel zur Handhabung von Kondensat aus Überströmventilen in Dampfanwendungen dar

Merkmale

  • Modell 0299-H: für Überströmventilauslass mit DN 50 (2").
  • Modell 0299-J: für Überströmventile mit Auslass DN 65 (2½").
  • Modell 0299-K: für Überströmventilauslass mit DN 80 (3").
  • Modell 0299-M: für Überströmventilauslass mit DN 100 (4").
  • Modell 0299-P: für Überströmventilauslass mit DN 150 (6").
  • Modell 0299-Q: für Überströmventilauslass mit DN 200 (8").

Dokumentation und Zeichnungen