Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Flexim-PIOX S731 Ultrasonic Mass Flow Meter for Liquids

Flexim PIOX S731 – eingriffsfreies Ultraschall-Analysegerät für Flüssigkeiten

Produktbeschreibung

Mithilfe von Clamp-on-Ultraschallsensoren, die außen am Rohr montiert werden, ermittelt das Analysegerät PIOX S731 von Flexim die Konzentration und Dichte von Flüssigkeiten. Diese eingriffsfreie Technologie ist die perfekte Wahl für Stoffe und Prozesse, die höchste Anforderungen an Sicherheit und Zuverlässigkeit stellen. Anhand der Schallgeschwindigkeit und der Temperatur ermittelt der PIOX S dynamisch die Fluiddichte. In binären Flüssigkeiten wie Säuren oder Laugen verhält sich die Schallgeschwindigkeit proportional zu Konzentration und Dichte. Der Volumenstrom wird nach dem Laufzeitdifferenzverfahren bestimmt. Daraus lässt sich dann der Massenstrom binärer Flüssigkeiten mit veränderlicher Zusammensetzung ermitteln.

Prozessmedium
Alle Flüssigkeiten
Messgrößen
Schallgeschwindigkeit Konzentration g/l, Masse und Volumen% Dichte zusätzliche Messgrößen programmierbar Massedurchfluss
Genauigkeit
Gerät erfordert Kalibrierung vor Ort*
Reproduzierbarkeit
0,1 Gew.%*
Prozesstemperatur
-40 bis 200 °C (-40 bis 392 °F) / WI: -200 bis 630 °C (-328 bis +1 112 °F)**
Zertifizierungen/Zulassungen
ATEX/IECEx Zone 2, FM Class I Div 2
Spannungsversorgung
100–230 Vac, 24 DC, 12 DC
Rohrgröße
6 bis 6 500 mm (0,24 bis 255,9 in.)
Ausgang
4–20 mA aktiv/passiv
4–20 mA HART aktiv/passiv
Impuls/Frequenz/binär
Eingang
Pt100/Pt1000
4–20 mA aktiv/passiv
Binäreingang
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
FOUNDATION Fieldbus
Installation und Konfiguration des Systems
Weitergehende Informationen finden Sie in den entsprechenden technischen Spezifikationen.
Durchflussbezogene Spezifikation
Siehe FLUXUS F731
Systemkonfiguration und Installation
* für die meisten wasserbasierten Lösungen und üblichen Arbeitspunkte (für weiterführende Informationen wenden Sie sich an einen Produktspezialisten)
** WaveInjector erforderlich

Merkmale

  • Für alle Rohrmaterialien (z. B. Stahl, Kunststoff, Glas)
  • Für nahezu alle Säuren, Laugen und viele andere giftige Flüssigkeiten
  • Für ATEX-, IECEX- und FM-Bereiche
  • Installation im laufenden Betrieb
  • Wartungsfrei

Dokumentation und Zeichnungen