Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Flexim-FLUXUS G608 CA Energy Thermal Energy Meter Hazardous

Flexim FLUXUS G608 CA Energy – Wärmestrommesser für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen

Produktbeschreibung

Der FLUXUS G608 CA Energy ist das absolute Multi-Tool für Energiemanager. Das portable Gerät ermöglicht die eingriffsfreie Durchfluss- und Wärmestrommessung von Druckluft, technischen Gasen und Flüssigkeiten.

Der Messumformer ist zugelassen für ATEX/IECEx-Zone 2 und FM Class I Div. 2 und kann somit ohne zusätzliche Genehmigungen und Vorsichtsmaßnahmen in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden.

Das Laufzeitdifferenzverfahren überzeugt durch eine hohe Messdynamik auch bei sehr geringen Strömungsgeschwindigkeiten ab 0,01 m/s (0,03 ft/s), sodass selbst kleinste Leckagen erkannt werden. Überwachung von Druckluftsystemen sowie Verbrauchs- und Kontrollmessungen waren noch nie so einfach!

Die integrierte Wärmestromberechnung entspricht den Anforderungen der Norm EN 1434 und ermöglicht einen schnellen und unkomplizierten Einbau des Geräts in HLK-Anlagen, Kühlaggregate oder Kühltürme.

Genauigkeit
Messunsicherheit des Messsystems (Volumendurchfluss): ±0,3 % MW. ±0,005 m/s
Messunsicherheit am Messpunkt (Volumendurchfluss): ±1 bis 2 % MW. ±0,005 m/s
Reproduzierbarkeit
0,15 % MW. ±0,005 m/s
Bereich
Bereich der Strömungsgeschwindigkeit: 0,03 bis 75 ft/s für Flüssigkeiten
0,03 bis >100 ft/s für Gase (abhängig von der Rohrnennweite)
Spannungsversorgung
Li-ION 7,2 V / 6,2 Ah Betriebszeit >25 h
Eingang
4 x Temperatur (Pt1000)

Merkmale

  • Portables Gerät für die eingriffsfreie Durchfluss- und Wärmestrommessung von Druckluft, technischen Gasen und Flüssigkeiten in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX/IECEx- und FM-Zulassung)
  • Bidirektionale Messung von Druckluft mit hoher Messdynamik
  • Messung von Druckluft und Gasen ab einem Absolutdruck von 3 bar
  • Portabler, einfach zu bedienender Durchflussmessumformer mit 2 Messkanälen, mehreren Ein- und Ausgängen, integriertem Messwertspeicher und serieller Schnittstelle
  • Automatisch geladene Kalibrierdaten und Sensorerkennung für kürzere Einrichtungszeiten und präzise, langzeitstabile Messergebnisse
  • Lithium-Ionen-Akku für bis zu 25 Stunden Messbetrieb
  • Bewährte Clamp-on-Technologie, staub- und feuchtigkeitsbeständige Sensoren
  • Sensor für Wanddickenmessung verfügbar
  • Integrierter Messwertspeicher und leistungsstarke Software FluxDiag zur Datenanzeige und Berichterstattung

Dokumentation und Zeichnungen