Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-Continous Emissions Monitoring System

Kontinuierliches Emissionsüberwachungssystem (CEMS) von Emerson

Produktbeschreibung

Emersons CEMS-Lösung (Continuous Emissions Monitoring System) ermöglicht die Verfolgung, Analyse und Berichterstattung von Schadstoffemissionen in Echtzeit und unterstützt die Industrie bei der Einhaltung von Umweltvorschriften. Dieses System überwacht kontinuierlich wichtige Parameter wie CO, NOx, SOx und Feinstaub mit Hilfe fortschrittlicher Sensoren und Datenanalyse. Die CEMS-Lösung generiert zudem automatisierte Berichte, bietet Einblicke in die Betriebseffizienz und ermöglicht proaktive Entscheidungen zur Emissionsreduzierung. Das System ist ideal für Branchen wie Energieerzeugung, Produktion und Abfallwirtschaft und bietet einen robusten, konformen und skalierbaren Ansatz für die Umweltverantwortung.

Umgebungsbedingungen
  • Für Nicht-Ex- und Ex-Bereiche
  • CSA-Zulassung
  • ATEX-Zulassung
  • SIL-Zulassung
  • Zertifizierungen/Zulassungen
    EPA Teil 60, Teil 75
    Service
    Projektmanagement, Engineering/Design, Beschaffung, Herstellung, Tests, Grundüberprüfung/Inbetriebnahme, Schulungen, Lifecycle-Dienstleistungen
    Analysatortechnologien
  • Quantenkaskadenlaserspektroskopie (QCL)
  • Abstimmbare Diodenlaserspektroskopie (TDL)
  • Paramagnetische und elektrochemische Sauerstoffmessung
  • NDIR/UV/VIS Photometer
  • Wärmeleitfähigkeit
  • Feuchtigkeitsmessung
  • Datenerfassungssystem
  • EPA 40CFR Teil 60
  • EPA 40 CFR Teil 75
  • Merkmale

    • Präzise und zuverlässige Messungen für kontrollierte Gase, die jederzeit genaue Daten liefern
    • Innovatives Design, das die Kosten senkt und den Überwachungsprozess rationalisiert
    • Vereinfachte Emissionsüberwachung, zugeschnitten auf trockene und nasse Systeme
    • Umfassende Dienstleistungen, einschließlich Beschaffung, globaler Logistik, Werks- und Standortabnahmeprüfungen, Systemdesign, Fertigung und Integration sowie Entwicklung neuer Anwendungen
    • End-to-End-Services für den Lebenszyklus mit maßgeschneiderten Schulungen entweder vor Ort oder am Kundenstandort

    Dokumentation und Zeichnungen