Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-EP-2814

RSTi-EP Digitalausgang, 4 Kanäle, Positive Logik, 230 VAC, 1A

Produktbeschreibung

Das RSTi-EP Remote E-/-A-System ist ideal für industrielle Internetanwendungen. Es verfügt über einen erweiterten Betriebstemperaturbereich, verbesserte Diagnose, Plug-and-Play-Konnektivität und hohe Kanaldichte.

Teilenummer
EP-2814
Ausgangsanzahl, Typ und Geschwindigkeit
4-Punkt positive Logik; 10 mS
Ausgangsleistung
1A 230 VAC; 4A pro Modul
Aktueller Verbrauch Isys und Iin
11 mA; Ausgangslasten 255 VAC Max
Systemredundanz
PNSR
Systemredundanz
PNSR

Merkmale

  • Unterstützung für PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP und EtherCAT
  • Erweiterter Betriebstemperaturbereich, verbesserte Diagnose
  • Der Highspeed Systembus liest bis zu 256 DI/DOs in 20 ms
  • DIN schienenmontiert
  • Plug&Play-Installation

Dokumentation und Zeichnungen