DeltaV™ CTO CHARM-Feldgehäuse

Produktbeschreibung

Die DeltaV™ CTO (Configure To Order, anwenderspezifische Konfiguration) CHARM-Feldgehäuse bieten eine Standardlösung zur Beschleunigung der Projektausführung und Reduzierung der Installationskosten. Die Feldgehäuse werden vom Hersteller geprüft und einbaufertig geliefert. Beim Electronic Marshalling entfallen die üblichen E/A-Konstruktionsaufgaben und die Feldverkabelung kann lange vor Abschluss der Leitsystemstrategien beginnen.

ce-mark
IECEx
iec-ex
csa-listed
Werkstoff
Pulverbeschichtetes Stahlblech – 1,5 mm. Farbe RAL7035
Abmessungen
800 mm (B) x 1000 mm (H) x 300 mm (T)
Zugang
Einzelne Tür, Scharnier links
Gehäuseschutzart
IP 66 – NEMA4
Leitungseinführung
Unten, ungebohrt
Gewicht
~165 kg (may vary as per hardware added by option selection)
Spannungsversorgung
Primäre und sekundäre 24-VDC-Spannungsversorgung von einer Quelle außerhalb des Feldgehäuses. Einschließlich voll redundanter (primärer und sekundärer) 24-VDC-Spannungsverteilung über die Spannungsklemmen und Schutzschalter.
Leitnetzwerk
Configured with one of the following control network systems:
Redundant Single Mode FO with Media Converter
Redundant Multi-Mode FO with Media Converter
Redundant Copper (RJ45)
IO Count / Type
Up to 96 IO
DCS - CIOC with Non IS, IS IO CHARMs

Distributed CHARMs:
CIOC with Non IS, IS CHARMs, DCS external 12 CHARM IO Junction Box
Name Plate
Outside Door: Laser engraved plastic
Betriebstemperatur
-40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F)
Lagerungstemperatur
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Relative Feuchte
5 bis 95 %, nicht kondensierend
Stöße
10 g ½-Sinuswelle für 11 ms
Vibrationen
1 mm Spitze-zu-Spitze von 5 Hz bis 16 Hz, 0,5 g von 16 Hz bis 150 Hz

Merkmale

  • Bietet Electronic Marshalling durch CHARM-Technologie
  • Geringerer Platzbedarf des Systems
  • Macht E/A-Bereitstellungskabel überflüssig
  • Umfassend dokumentiertes Paket
  • Beträchtliche Reduzierung des Konstruktionsaufwands für den Schaltschrank