Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Cash Valve-P-P001079

Cash Valve Druckregler, A-Serie

Produktbeschreibung

Kompakte, selbstbetätigende Einsitz-Membrandruckregler mit einer großen Breite von Ausführungen und Betriebsdrücken.

Merkmale

  • Zur Reduzierung hoher Eingangsdrücke auf niedrigere Ausgangsdrücke innerhalb enger Grenzwerte.
  • Gehäuse vollständig aus Messing oder Bronze mit eingebautem Siebfilter.
  • Einfach erneuerbare Ventilteller/Kolben-Einheit.
  • Einschraubbarer Sitz des Zylindergehäuses ermöglicht einen einfachen Ausbau.
  • Eigenständiger Siebfilter schützt die Funktionsteile.
  • Die Konfigurationen A-360 und A-361 verfügen über eine Saugwirkung, um auch bei hohen Durchflüssen einen überragenden Regelbetrieb zu ermöglichen.
  • Linsenkopf- oder Sechskantkopf-Einstellschrauben sind Standard; Flügelmutter, T-Griff, Handrad oder manipulationssichere Dichtungskappen sind lieferbar.
  • Je nach Modellausführung ist eine druckentlastete Kolbenausführung entweder Standard oder optional.
Verfügbare Konfigurationen
A-16, A-31 und A-31S, A-360 bis A-365
Nennweiten
A-16: 7 oder 10,5 mm (1/4 in. oder 3/8 in.)
A-31 und A-31S: 3,5, 7 und 10,5 mm (1/8 in., 1/4 in. und 3/8 in.)
A-360 bis A-365: 7, 10,5 und 15 mm (1/4 in., 3/8 in. und 1/2 in.)
Rohranschlüsse
NPTF mit Gewinde
Gehäusewerkstoffe
A-16: Messing
A-31 und A-31S: Messing
A-360 bis A-365: Messing oder Bronze
Max. Eingangsdruck
A-16: 17,2 bar (250 psi)
A-31 und A-31S: 20,7 bar (300 psi)
A-360 bis A-365: A-360: 400 psi, A-361:400 psi. A-365: 1 100 psi
Max. Ausgangsdruck
Reduzierter Druckbereich: 0 bis 17,2 bar (0 bis 250 psi)
Max. Temperatur
82 �C (180 �F)

Dokumentation und Zeichnungen