Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Baumann-P-51000

Fisher™ Baumann™ 51000 Hochdruckventil für geringe Durchflussmengen

Produktbeschreibung

Das Fisher Baumann Regelventil 51000 eignet sich ideal für anspruchsvolle Hochdruckregelungsanwendungen mit geringem Durchfluss, die häufig in Laboren und Pilotanlagen zu finden sind. NPS-1/4- oder 1/2-Ventilbaugruppen bestehen standardmäßig entweder aus Feingussedelstahl oder aus einer N10276 Nickellegierung. Ausführungen mit anderen hohen Nickellegierungsanteilen erhältlich.

Zulassungen
PED, CUTR, ATEX
Kritischer Betrieb
Niedriger Durchfluss
Strömungseigenschaften
Modifiziert gleichprozentig
Werkstoff
Edelstahl, Legierung
Betriebstemperatur
Standardtemperatur
Druckklasse
3000 psi CWP
Prozessanschlussart
Mit Gewinde
Absperrklasse
Klasse IV (FCI 70-2), Klasse VI (FCI 70-2)
Ventilgröße
NPS 1/4, NPS 1/2
Ventilgrößenstandard
NPS
Andere Konfigurationen
Weitere Informationen zu zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt erhalten Sie von Ihrem lokalen Emerson Geschäftspartner oder dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Hat eine kompakte Größe.
  • Geeignet für klebrige Flüssigkeiten und korrosive Umgebungen.
  • Feinguss-Edelstahlgehäuse in den Nennweiten 1/4- und 1/2-Zoll oder Vollmaterial-Nickellegierung N10276. Andere Legierungen verfügbar.
  • Dichtheit des Abschlusses nach Klasse VI mit Weichsitz verfügbar. Bis zu 207 barg (3000 psig) bei 37 °C (100 °F).
  • Robustes verschraubtes Oberteil.
  • Großer Durchflussbereich. Ausführungen mit Durchflusskoeffizienten von 0,00013 bis 2,5 (0,0002 bis 2,16 Kv).
  • Der Stellantrieb ist korrosionsbeständig.
  • Erhältlich ohne Stellungsregler für Anwendungen mit Sicherheitsstellung offen oder Sicherheitsstellung geschlossen.

Dokumentation und Zeichnungen