Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412027647

AVENTICS™ Rundsteckverbinder mit Kabel, Serie CON-RD R412027647

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CON-RD-MA-M12-8-5000-PUR-MS-RJ-8

Bauart
Rundsteckverbinder
Betriebsspannung AC max.
60 V DC
Betriebsspannung DC, max.
60 V AC
Elektrischer Anschluss 1, Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße
M12x1
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole
8-polig
Elektrischer Anschluss 1, Codierung
X-codiert
Kabelabgang 1
gewinkelt
Kabelabgang Winkel
90°
Elektrischer Anschluss 2, Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss 2, Gewindegröße
RJ45
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole
8-polig
Elektrischer Anschluss 2, Codierung
X-codiert
Kabelabgang 2
gerade
Schirmung
geschirmt
Kabellänge
5 m
Schutzart
IP66K
Umgebungstemperatur min.
-25 °C
Umgebungstemperatur max.
85 °C
Strom, max.
0.5 A
Leiterquerschnitt
0.14 mm²
Werkstoff Kabelummantelung
Polyurethan

Merkmale

  • Rundsteckverbinder mit angeschlossenem Kabel
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 Zoll
  • Y-Kabel

Dokumentation und Zeichnungen