AVENTICS-R412010691

AVENTICS™ Doppelnippel R412010691

ANZ.:

Produktbeschreibung

FPT-C-RDO-R014-R014

Anschluss G
R 1/4
Typ
FPT-C-RDO
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
150 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
150 °C
Liefereinheit
2 Stück
Gewicht
0.015 kg
Werkstoff
Nichtrostender Stahl