AVENTICS-R412010670

AVENTICS™ Verschlusskupplung, Serie CP1 R412010670

ANZ.:

Produktbeschreibung

CP1-S-NW5-D040

Anschluss D
NW 5
Anschluss G
Ø 4
Typ Druckluftanschluss
Tülle
Nennweite NW
5 mm
Nenndurchfluss Qn
500 l/min
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
90 °C
Mediumstemperatur min.
-10 °C
Mediumstemperatur max.
90 °C
Medium
Druckluft
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht pro Stück
0.026 kg
Werkstoff Gehäuse
Messing
Werkstoff Entriegelungshülse
Messing
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Anschluss
Messing

Merkmale

  • Qn = 3 200 l/Min

Dokumentation und Zeichnungen