AVENTICS-R412004817

AVENTICS™ Schalldämpfer, Serie SI1 R412004817

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

SINTERB.G1/4 KEG.KUR

Medium
Druckluft
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-25 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Druckluftanschluss
G 1/4
Typ Druckluftanschluss
Außengewinde
Nenndurchfluss Qn
5950 l/min
Liefereinheit
10 Stück
Gewicht
0.013 kg
Werkstoff Schalldämpfer
Sinterbronze
Werkstoff Gewinde
Messing

Dokumentation und Zeichnungen