AVENTICS-R412000361

AVENTICS™ Drehmodul, Serie RCM-SE R412000361

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

RCM-12-090-SE-00-00

Durchmesser
12 mm
Druckluftanschluss
M5
Magnetkolben
mit Magnetkolben
Bauart Drehmodul
Doppelkolben mit Zahnstange
Easy2Combine
fähig
Baugröße
RCM-12
Theoretisches Drehmoment bei
6 bar
Min. Schwenkzeit
0.1 s
Luftverbrauch pro Drehung
5.86 cm³
Max. zul. axiale Lagerbelastung
330 N
Max. zul. radiale Lagerbelastung
360 N
Max. zul. Massenträgheitsmoment
0.7
Theoretisches Drehmoment
0.95 Nm
Wiederholgenauigkeit
0.2 °
Dämpfung
elastisch
Drehwinkel min.
0 °
Drehwinkel max.
90 °
Betriebsdruck min.
2 bar
Betriebsdruck max.
8 bar
Umgebungstemperatur min.
5 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Mediumstemperatur min.
5 °C
Mediumstemperatur max.
60 °C
Medium
Druckluft
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³

Merkmale

  • Eine Kombination aus einem gegenläufigen pneumatischen Doppelkolbenantrieb (Zahnstange/Ritzel) und einem präzisen, spielfrei geführten Drehflansch
  • Hohe Leistungsdichte durch optimales Verhältnis von Drehmoment und Raum und Aufnahme der äußeren Querkraft und des Drehmoments am Drehflansch
  • Kompaktes Design bietet hohes Drehmoment und Funktionalität auf kleinstem Raum

Dokumentation und Zeichnungen