Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-7320302000

AVENTICS™ Flach-Sauggreifer, Serie FSR 7320302000

ANZ.:

Produktbeschreibung

FSR-30.0-HNBR-M005-IN

Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
130 °C
Temperaturbeständigkeit
wärmebeständig
Druckluftanschluss
M5
Außendurchmesser
30 mm
Haltekraft
16 N
Volumen
2.5 cm³
max. Krümmung des Objektes Rmin
50 mm
Abriebswert gemäß Norm
91 mm³
Härte gemäß Norm
70 ± 5 Shore A
Anschlussgewindetyp
Innengewinde
Werkstoff Anschlussteil
Aluminium
Werkstoff Sauger
Hydrierter Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Gewicht
0.01 kg

Merkmale

  • Wärmebeständig

Dokumentation und Zeichnungen