AVENTICS-35500325

AVENTICS™ Grundplatte, Serie 335 35500325

ANZ.:
Bauart
Grundplatte
Druckluftanschluss Eingang
G 1/8
Druckluftanschluss Ausgang
M5
Anschluss Entlüftung
G 1/8
Lieferumfang
Die Mehrfach-Grundplatten werden mit Schrauben und Dichtungen für die Ventilmontage, sowie mit 3 Stopfen für die Anschlüsse 1/3/5 geliefert.
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
8 bar
Umgebungstemperatur min.
5 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
5 °C
Mediumstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft, neutrale Gase
Max. Partikelgröße
50 µm
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
5 mg/m³
Anzahl der Ventilpositionen max.
3
Gewicht
0.035 kg
Werkstoff Grundplatte
Aluminium
Werkstoff Dichtungen
Naturkautschuk / Butadien-Kautschuk

Dokumentation und Zeichnungen