AVENTICS-1827001459

AVENTICS™ Fußbefestigung MS1, Serie CM1 1827001459

ANZ.:

Produktbeschreibung

CM1-MS1-250-M2-A

Version
zum Anbau an Zylinder PRA, TRB, CCI, KPZ, 167, CVI, ITS
Für Serie
ITS
Normierung
ISO 15552
geeigneter Kolbendurchmesser
250 mm
Werkstoff Gehäuse
Stahl
Werkstoff Schrauben
Stahl