AVENTICS-1827000004

AVENTICS™ Schalldämpfer, Serie SI1 1827000004

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

G3/4

Medium
Druckluft
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-25 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Druckluftanschluss
G 3/4
Typ Druckluftanschluss
Außengewinde
Schalldruckpegel
92 dB
Nenndurchfluss Qn
8394 l/min
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht
0.13 kg
Werkstoff Schalldämpfer
Sinterbronze
Werkstoff Gewinde
Messing