Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-1823391906

AVENTICS™ 2/2-Wegeventil-Absperrhahn, Serie SC01 1823391906

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

SC01-R1/8-G1/8

Bauart
Kugelhahn
Schaltprinzip
2/2
Medium
Druckluft
Druckluftanschluss 1
R 1/8
Typ Druckluftanschluss 1
Außengewinde
Druckluftanschluss 2
G 1/8
Typ Druckluftanschluss 2
Innengewinde
Umgebungstemperatur min.
-18 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Mediumstemperatur min.
-18 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Liefereinheit
2 Stück
Gewicht
0.035 kg
Werkstoff Gehäuse
Messing
Werkstoff Dichtungen
Polytetrafluorethylen
Werkstoff Handhebel
Polyamid

Dokumentation und Zeichnungen