AVENTICS-1823340000

AVENTICS™ Serie NU2 1823340000

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

NU2-S-RNU-DA08

Verschraubungstyp
Überwurfmutter
Typ
NU2-S-RNU
Betriebsdruck min.
-0.95 bar
Betriebsdruck max.
15 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Liefereinheit
50 Stück
Gewicht
0.006 kg
Werkstoff Gehäuse
Messing