AVENTICS-1820209012

AVENTICS™ Dichtring 1820209012

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

5,3X7,7X1-PVC RIGIDE

Anschluss G
M5
Betriebsdruck min.
-0.95 bar
Betriebsdruck max.
15 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Liefereinheit
100 Stück
Werkstoff Gehäuse
Polyvinylchlorid

Dokumentation und Zeichnungen