AVENTICS-0821302051

AVENTICS™ Pressure regulator for vertical stacking 0821302051

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

DRUCKREGLERPLATTE I

Norm
ISO 5599-1
Baugröße
ISO 1
Geregelter Anschluss
2, 4
Betriebsdruck max.
16 bar
Druckregelbereich min.
0.5 bar
Druckregelbereich max.
12 bar
Umgebungstemperatur min.
5 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft
Max. Partikelgröße
5 µm
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
5 mg/m³
Gewicht
1.57 kg
Werkstoff Gehäuse
Zink
Werkstoff Dichtungen
Butadien-Kautschuk

Dokumentation und Zeichnungen