AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie IS12, Größe 1 0820024001

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

ED 5/2 ISO1 220/50

Betätigung
elektrisch
Nenndurchfluss Qn
1060 l/min
Schaltprinzip
5/2
Druckluftanschluss Ausgang
Grundplatte ISO 5599-1
Betriebsdruck min.
2 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Betriebsspannung AC bei 50 Hz
230 V
Betriebsspannung AC bei 60 Hz
230 V
Spannungstoleranz AC 50 Hz
-10% / +10%
Spannungstoleranz AC 60 Hz
-10% / +10%
Handhilfsbetätigung
rastend
Elektrischer Anschluss Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss Größe
EN 175301-803, Form A
Betätigungsfunktion
einseitig betätigt
Dichtprinzip
weich dichtend
Vorsteuerung
intern
Normen
ISO 5599-1
Vorsteuerventilbreite
30 mm
Bauart Ventil
Schieberventil, überschneidungsfrei
Verblockungsprinzip
Grundplattenprinzip 1-fach
Anschlussart
Plattenanschluss
Rückstellung
mit Luftfederrückstellung
Druckluftanschluss Eingang
Grundplatte ISO 5599-1
Druckluftanschluss Entlüftung
Grundplatte ISO 5599-1
Druckluftanschluss Vorsteuerung Eingang
Grundplatte ISO 5599-1

Merkmale

  • Qn max. 2 500 l/min
  • Elektrische Ansteuerung
  • Pneumatische Ansteuerung
  • Breite: 42 mm, 56 mm

Dokumentation und Zeichnungen