AVENTICS-0498319718

AVENTICS™ Spule, Serie CO1 0498319718

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CO1-FORM_A-024DC-10,0W-30MM

Spulenbreite
30 mm
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Norm elektr. Anschluss
EN 175301-803, Form A
Schutzart
IP65
Einschaltdauer ED
100 %
Kompatibilitätsindex
33
Elektrischer Anschluss 2
Stecker
Anzahl Pole
3-polig
Betriebsspannung DC
24 V
Spannungstoleranz DC
-10% / +10%
Leistungsaufnahme DC
10 W
Gehäuse
Thermoplastisches Elastomer

Merkmale

  • Spulenbreiten 15, 22 und 30 mm
  • Elektr. Ansteuerung: M8, Form A, Form B, Form BI, Form C
  • ATEX
  • Betriebsspannungen: 12, 24, 48, 110, 220 VDC, 24, 110, 230 VAC

Dokumentation und Zeichnungen