AVENTICS-P-CD02-AL

AVENTICS™ Standardisierte Ventilsysteme der Serie CD02-AL (ISO 15407-1)

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Serie CD02-AL entspricht ISO 15407-1. Die vorgesteuerten Ventile mit einer Durchflussrate von bis zu 650 l/Min bestehen aus einem robusten Aluminiumgehäuse und sind mit individuellen Verbindungsplatten sowie einem Ventilsystem erhältlich.

Produkte

Search
1-10 von 129 Produktergebnissen
:

Merkmale

  • Standardisiertes Ventilsystem in einer Größe von 18 mm
  • Äußerst flexibel und funktionell
  • Einfache und flexible Konfigurationen nach individuellen Wünschen über den Online-Konfigurator
  • Kombinierbar mit Serie CD01-PA

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 47 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:
AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie DO16 0820048001
Elektrischer Anschluss 2
ISO 15217, form C
Durchfluss (l/min)
25 l/min
Branche
Industriell
Betriebsspannung
230 V AC
verfügbarkeit
Same Day
Elektrischer Anschluss 2
Durchfluss (l/min)
Branche
Betriebsspannung
verfügbarkeit
ISO 15217, form C
25 l/min
Industriell
230 V AC
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie DO16 0820048002
Elektrischer Anschluss 2
ISO 15217, form C
Durchfluss (l/min)
25 l/min
Branche
Industriell
Betriebsspannung
24 V DC
verfügbarkeit
Same Day
Elektrischer Anschluss 2
Durchfluss (l/min)
Branche
Betriebsspannung
verfügbarkeit
ISO 15217, form C
25 l/min
Industriell
24 V DC
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie DO16 0820048004
Elektrischer Anschluss 2
ISO 15217, form C
Durchfluss (l/min)
25 l/min
Branche
Industriell
Betriebsspannung
24 V AC
verfügbarkeit
Same Day
Elektrischer Anschluss 2
Durchfluss (l/min)
Branche
Betriebsspannung
verfügbarkeit
ISO 15217, form C
25 l/min
Industriell
24 V AC
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie DO16 0820048005
Elektrischer Anschluss 2
ISO 15217, form C
Durchfluss (l/min)
25 l/min
Branche
Industriell
Betriebsspannung
110 V AC
verfügbarkeit
Same Day
Elektrischer Anschluss 2
Durchfluss (l/min)
Branche
Betriebsspannung
verfügbarkeit
ISO 15217, form C
25 l/min
Industriell
110 V AC
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie DO16 0820048102
Elektrischer Anschluss 2
ISO 15217, form C
Durchfluss (l/min)
20 l/min
Branche
Industriell
Betriebsspannung
24 V DC
verfügbarkeit
Same Day
Elektrischer Anschluss 2
Durchfluss (l/min)
Branche
Betriebsspannung
verfügbarkeit
ISO 15217, form C
20 l/min
Industriell
24 V DC
Same Day
QuickShip

Dokumentation und Zeichnungen