Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-740

AVENTICS™ Wegeventile der Serie 740

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Serie 740/840 zeichnet sich durch Wegeventile mit weicher und reibungsfreier Membrantechnologie aus. Die einfache, zuverlässige und robuste Konstruktion ist für alle Luftqualitäten geeignet und sorgt für eine hohe Wiederholgenauigkeit und eine unübertroffene Lebensdauer. Die korrosionsbeständigen Polyamidgehäuse sind durch ihre hohe Widerstandsfähigkeit auch für staubige und feuchte Umgebungen geeignet.

Produkte

Search
1-10 von 115 Produktergebnissen
:
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 740 5717400000
Betätigung
Pneumatisch
Durchfluss (l/min)
700 l/min
Ventilfunktion
5/2
Druckluftanschluss Ausgang
Durchmesser 8 x 1
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Druckluftanschluss Ausgang
verfügbarkeit
Pneumatisch
700 l/min
5/2
Durchmesser 8 x 1
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 740 5717410000
Betätigung
Pneumatisch
Durchfluss (l/min)
700 l/min
Ventilfunktion
5/2
Druckluftanschluss Ausgang
Durchmesser 8 x 1
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Druckluftanschluss Ausgang
verfügbarkeit
Pneumatisch
700 l/min
5/2
Durchmesser 8 x 1
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 740 5717450000
Betätigung
Pneumatisch
Durchfluss (l/min)
950 l/min
Ventilfunktion
5/2
Druckluftanschluss Ausgang
Durchmesser 10 x 1
verfügbarkeit
7 Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Druckluftanschluss Ausgang
verfügbarkeit
Pneumatisch
950 l/min
5/2
Durchmesser 10 x 1
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 740-CP 5717451000
Betätigung
Pneumatisch
Durchfluss (l/min)
950 l/min
Ventilfunktion
5/2
Druckluftanschluss Ausgang
Durchmesser 10 x 1
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Druckluftanschluss Ausgang
verfügbarkeit
Pneumatisch
950 l/min
5/2
Durchmesser 10 x 1
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 740-CP 5717461000
Betätigung
Pneumatisch
Durchfluss (l/min)
950 l/min
Ventilfunktion
5/2
Druckluftanschluss Ausgang
Durchmesser 10 x 1
verfügbarkeit
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Druckluftanschluss Ausgang
verfügbarkeit
Pneumatisch
950 l/min
5/2
Durchmesser 10 x 1
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 740 5727400220
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
700 l/min
Ventilfunktion
5/2
Druckluftanschluss Ausgang
Durchmesser 8 x 1
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Druckluftanschluss Ausgang
verfügbarkeit
Elektrisch
700 l/min
5/2
Durchmesser 8 x 1
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 740 5727400420
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
700 l/min
Ventilfunktion
5/2
Druckluftanschluss Ausgang
Durchmesser 8 x 1
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Druckluftanschluss Ausgang
verfügbarkeit
Elektrisch
700 l/min
5/2
Durchmesser 8 x 1
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 740 5727405280
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
700 l/min
Ventilfunktion
5/2
Druckluftanschluss Ausgang
Durchmesser 8 x 1
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Druckluftanschluss Ausgang
verfügbarkeit
Elektrisch
700 l/min
5/2
Durchmesser 8 x 1
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie 740 5727405302
Betätigung
Elektrisch
Durchfluss (l/min)
700 l/min
Ventilfunktion
5/2
Druckluftanschluss Ausgang
Durchmesser 8 x 1
verfügbarkeit
Same Day
Betätigung
Durchfluss (l/min)
Ventilfunktion
Druckluftanschluss Ausgang
verfügbarkeit
Elektrisch
700 l/min
5/2
Durchmesser 8 x 1
Same Day
QuickShip

Merkmale

  • Robustes Polymergehäuse
  • Für alle Luftqualitäten geeignet
  • Für eine dauerhaft hohe Wiederholgenauigkeit
  • Grundplattenmontage und Blockmontage möglich
  • Auch Versionen mit UL- und ATEX-Spulen erhältlich

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 57 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:
AVENTICS™ Ventilsteckverbinder mit Kabel Serie CON-VP, 230 V AC/DC 1834484160
Kabelausgang 1
gewinkelt
Anzahl der Pole 2
3-polig
Kabeloption
with cable
Elektrischer Anschluss Typ 2
offene Kabelenden
verfügbarkeit
Same Day
Kabelausgang 1
Anzahl der Pole 2
Kabeloption
Elektrischer Anschluss Typ 2
verfügbarkeit
gewinkelt
3-polig
with cable
offene Kabelenden
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Ventilsteckverbinder mit Kabel Serie CON-VP, 24/230 V AC/DC 1834484162
Kabelausgang 1
gewinkelt
Anzahl der Pole 2
3-polig
Kabeloption
with cable
Elektrischer Anschluss Typ 2
offene Kabelenden
verfügbarkeit
Same Day
Kabelausgang 1
Anzahl der Pole 2
Kabeloption
Elektrischer Anschluss Typ 2
verfügbarkeit
gewinkelt
3-polig
with cable
offene Kabelenden
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Ventilsteckverbinder mit Kabel Serie CON-VP, 24/230 V AC/DC 1834484163
Kabelausgang 1
gewinkelt
Anzahl der Pole 2
3-polig
Kabeloption
with cable
Elektrischer Anschluss Typ 2
offene Kabelenden
verfügbarkeit
Same Day
Kabelausgang 1
Anzahl der Pole 2
Kabeloption
Elektrischer Anschluss Typ 2
verfügbarkeit
gewinkelt
3-polig
with cable
offene Kabelenden
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Ventilsteckverbinder mit Kabel Serie CON-VP, 24/230 V AC/DC 1834484164
Kabelausgang 1
gewinkelt
Anzahl der Pole 2
3-polig
Kabeloption
with cable
Elektrischer Anschluss Typ 2
offene Kabelenden
verfügbarkeit
Same Day
Kabelausgang 1
Anzahl der Pole 2
Kabeloption
Elektrischer Anschluss Typ 2
verfügbarkeit
gewinkelt
3-polig
with cable
offene Kabelenden
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Ventilsteckverbinder mit Kabel Serie CON-VP, 24/230 V AC/DC 1834484165
Kabelausgang 1
gewinkelt
Anzahl der Pole 2
3-polig
Kabeloption
with cable
Elektrischer Anschluss Typ 2
offene Kabelenden
verfügbarkeit
Same Day
Kabelausgang 1
Anzahl der Pole 2
Kabeloption
Elektrischer Anschluss Typ 2
verfügbarkeit
gewinkelt
3-polig
with cable
offene Kabelenden
Same Day
QuickShip

Dokumentation und Zeichnungen