1Emerson™ Wireless 1410D Gateway mit Emerson Wireless 781 Field Link

Produktbeschreibung

Das Emerson™ Wireless 1410D Gateway mit 781 Field Link ist für die Verknüpfung von WirelessHART® Netzwerken mit Hostsystemen und Datenanwendungen ausgelegt und ermöglicht Nutzern, die nur eingeschränkt über sichere Orte verfügen, ihre Netzwerke schnell und leicht zu verstärken und zu vergrößern. Über den 781 Field Link ermöglicht dieses Wireless Gateway flexible externe Antennenpositionen auf bis zu 200 Metern (650 Fuß) Höhe. Während der 781 Field Link vom Ex-Bereich aus operiert, kann das Gateway selbst in der Messwarte bleiben. Mit seiner kompakten Größe und der Montierbarkeit an einer DIN-Schiene eignet sich das Gerät ideal für Einsätze mit beschränktem Platz im Schaltschrank.

Antennentyp
Emerson 781 Field Link
Redundanz
Ja
Spannungsversorgung
10,5–30 VDC
Gehäusewerkstoff
Polycarbonat
Betriebstemperatur
-40 bis 75 ° C(-40 bis 167 ° F)
Zertifizierungen/Zulassungen
FM Division 2, keine Funken erzeugend, CSA Division 2

Merkmale

  • Ausführung des Wireless-Gateway ermöglicht einfache Erweiterung und Stärkung von Wireless-Netzwerken an schwierigen und unsicheren Einsatzorten von Feldgeräten.
  • 781 Field Link ermöglicht eine flexible Anordnung der externen Antenne in bis zu 200 m (650 ft.) Entfernung, um Zugriff auf Ex-Bereiche zu ermöglichen.
  • Kompakte Größe und Montage an DIN-Schiene sind ideal für Prozesse mit beschränktem Platz im Schaltschrank geeignet.
  • Gateway verbindet selbstorganisierende WirelessHART® Netzwerke mit Hostsystemen und Datenanwendungen (bis zu 100 Geräte Netzwerkkapazität)
  • Einfache Installation ohne Konfigurationsanforderungen ermöglicht das schnelle und einfache Hinzufügen von Geräten.
  • Automatische Verwaltung des Netzwerks durch das Gateway gewährleistet, dass die Feldgeräte den zuverlässigsten Pfad zum Senden von Daten verwenden.
  • Anpassungsfähiges Gerät kann eine Verbindung mit älteren Hostsystemen herstellen und bietet Anschlussfähigkeit mittels Modbus® RTU/TCP, OPC und EtherNet/IP™.
  • Die WirelessHART® Technologie ist sicher, kostengünstig und bietet eine Datenzuverlässigkeit von mehr als 99 %.
  • Die einfache, intuitive Installation ermöglicht ein schnelles Verfahren für die Automatisierung ohne Verkabelungskosten.

Dokumentation und Zeichnungen