Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-FB1100

FB1100 Single-Run-Durchflusscomputer mit Ex-Schutz für Gas

Produktbeschreibung

Der kostengünstige, explosionsgeschützte Durchflussrechner, FB1100 misst und überwacht den Gasdurchfluss für einen einzelne Differenzdruck-Messstrecke. Dieses Gerät mit geringer Leistungsaufnahme bringt außerdem eine neue Stufe von Messsicherheit mit sich und ist in der Lage, unabhängig ohne externe Spannungsversorgung für bis zu ein Jahr zu laufen. Dies macht das Modell FB1100 zu einem idealen Ersatz für Messwertschreiber. Dieses einfach zu konfigurierende und benutzerfreundliche Modell wurde für Messanwendungen konzipiert, bei denen keine Durchflussregelung erforderlich ist. Es kann jedoch einen einzelnen Impulsausgang (DO) zum Antreiben eines Odoriergeräts verwenden. Der Durchflusscomputer FB1100 ist Teil der Automationsplattform der nächsten Generation der FB-Serie von Emerson zur Messung und Steuerung, die eine Reihe von DeltaV™ FBxConnect™-Konfigurationstools bietet, um die Einrichtung zu beschleunigen und häufig ausgeführte Aufgaben zu erleichtern.

Merkmale

  • API 21.1-konforme Messung auf einer Gas-Messstrecke.
  • Mess- und E/A-Fähigkeiten, die sich auf Messanwendungen richten.
  • Kostengünstige Option mit geringer Leistungsaufnahme für den Ersatz des Messwertschreibers.
  • Reduzierte Notwendigkeit für Neukalibrierungen verringert den Zeitaufwand vor Ort.
  • Vereinfachte Konfiguration und Einrichtung mit der neuen DeltaV FBxConnect-Konfigurationssoftware. Der Konfigurationsvergleichsbericht ermöglicht eine einfachere Nachverfolgung von Änderungen.
  • Die Standard-Firmware unterstützt globale messtechnische Berechnungen (verifiziert von NMi), einschließlich Messblende, Konus, Venturi, Düse und Mehrloch-Messblende.
  • Hochgenaue Temperaturmessungen, einschließlich Kurvenanpassung via Callendar-Van-Dusen-Gleichung.
  • Überragende Datenprotokollierungskapazität mit der Fähigkeit, 1000 Alarme, 2000 Ereignisse (separate rechtliche Ereignisse) und den Verlauf zu speichern.
  • Weltweite Zulassung für Ex-Bereiche: Class I Div 1 und 2, ATEX und IEC Ex d und Ex n.
  • Die optionale Wi-Fi-Lösung für Durchflusscomputer der FB-Serie von Emerson ermöglicht sicheren, drahtlosen Zugriff vor Ort aus einem sicheren Bereich.
  • Einfache Integration mit Unterstützung für Modbus®-, ROC-, BSAP- und DNP3-Protokolle.
  • Verbesserte Sicherheit hilft, unberechtigten Zugriff zu verhindern.

Dokumentation und Zeichnungen