Asco-P-timer-din

ASCO™ Schaltuhren mit DIN-Steckverbindern

Produktbeschreibung

Einstellbare Zeitschaltuhren von ASCO sind Halbleitergeräte, die ASCO Magnetventile automatisch steuern. Die Schaltuhren werden mit einem Satz DIN-Steckverbindern geliefert. Die Schaltuhren eignen sich ideal für den Einsatz mit Ventilen, die den automatischen Ablauf von Kondensat in Druckluftsystemen steuern.

Normen/Vorschriften
Typ 4
Betriebsumgebung
Innen-/Außenbereich; Abreinigung

Merkmale

  • Bieten wählbare Zeitsteuerungsbereiche (Ein: 2 bis 40 Sekunden, Aus: 30 Sekunden bis 45 Minuten)
  • Handnotbetätigung für Test/Zurücksetzen
  • LED-Leuchten zur Anzeige der Schaltphasen

Dokumentation und Zeichnungen