Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-L122

ASCO™  L122 Allzweckmagnetventile

Produktbeschreibung

Ab dem 30. September 2025 stehen die Allzweckmagnetventile der Baureihe L122 nicht mehr zum Verkauf und wurden durch ASCO 256 2-Wege-Kompaktmagnetventile ersetzt.

Die zugehörige Dokumentation ist nachstehend weiterhin verfügbar.

Gehäusewerkstoff
Messing
Ventilbetätigung
Magnetventil – direktbetätigt
Funktion
2-Wege – 2/2 Öffner
Maximal zulässiger Druck (PS)
40 bar
Medientemperatur
0 °C +130 °C (FPM); -10 °C +170 °C (Edelstahl)
Max. Viskosität
5°E (~37 cStoke oder mm²/s)
Abdichtung
FPM; Edelstahl

Merkmale

  • Direkt betätigtes Magnetventil, ausgelegt für die Montage auf einer Grundplatte oder direkt auf dem Gerät.
  • Einlass- und Auslassöffnungen asymmetrisch am unteren Ende des Gehäuses angeordnet.
  • Zum Absperren von Flüssigkeiten und gasförmigen Medien geeignet.

Dokumentation und Zeichnungen