Asco-P-043

ASCO™ Gasabsperrventile der Baureihe 043

Produktbeschreibung

Die ASCO Baureihe 043 umfasst 2-Wege normal geschlossene Gasabsperrventile für Ein/Aus-Betrieb von Brenngas in kommerziellen und industriellen Gasbrennern. Die einzigartige Bauart mit doppelter Dichtung und Überschreitung des Stellwegs ermöglicht eine redundante Abdichtung für leckdichten Betrieb. Die Baureihe 043 ist mit visueller Stellungsanzeige und Schließnachweis ausgestattet.

Ventilbetätigung
Magnetspule
Gehäusewerkstoff
Aluminium
Medien
Erdgas
Rohr-/Anschlussgröße
3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"; 3"
Anschlussart
NPTF
Funktion
2-Wege – 2/2 normal geschlossen
Durchfluss
Von 2,0 Cv bis 6,0 Cv; von 6,0 Cv bis 14,0 Cv; über 14,0 Cv
Spannung
110 AC; 120 AC; 220 AC; 230 AC | 50/60
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 150 psig
Betriebsumgebung
Innen-/Außenbereich
Normen/Vorschriften
CSA, FM, Typ 1, UL, Typ 4

Merkmale

  • Reaktionszeiten für das Öffnen und Schließen betragen weniger als eine Sekunde
  • Visuelle Anzeige der geöffneten und geschlossenen Stellung
  • Schalter mit Schließnachweis für 1 A
  • Nulldifferenz-gesteuerte Membran
  • 1/8-in.-NPT-Einlauf- und Auslaufrohrhähne mit Anschlüssen für routinemäßige Überprüfungen
  • 5-Pfund-Schließfeder für hohe Schließkraft

Dokumentation und Zeichnungen