AMS-P-Ovation Interface

AMS Device Manager mit dem Ovation Leitsystem

Produktbeschreibung

In Kombination mit dem AMS Device Manager bietet das Ovation Expert Leitsystem durch Nutzung verschiedenster Bustechnologien, wie HART, Foundation Feldbus und PROFIBUS, eine nahtlose Kommunikation mit intelligenten Feldgeräten und ermöglicht somit die leistungsstarke vorausschauende Intelligenz. Der AMS Device Manager verbindet sich mit dem Ovation System, um zusätzliche Diagnosefunktionen und Überwachungsfähigkeiten bereitzustellen.

Merkmale

  • Lower operating and maintenance costs with predictive diagnostic capabilities
  • Reduce startup and commissioning costs with easy device configuration
  • Monitor and control intelligent field devices through traditional 4-20 mA and digital device information
  • Support any device from a single, integrated platform
  • Map secondary device variables to Ovation process points for display, alarms and reports

Dokumentation und Zeichnungen