Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AMS-P-CON011

CON011 Gehärteter Sensor für Schalttafelmontage

Produktbeschreibung

Feldmontage direkt an der Ausrüstung. Funktioniert mit allen Wirbelstromsensoren von Emerson. Siehe Datenblatt bzgl. Sicherheitszulassungen.

Frequenzbereich (-3 dB)
0 bis 20.000 Hz
Anstiegszeit
< 15 µs
Gewicht
600 g (21,16 oz)
Betriebstemperatur
-30 bis 100 °C (-22 bis 212 °F)
Stoß- und Vibrationsfestigkeit
5 g bei 60 Hz und 25 °C (77 °F)

Merkmale

  • Options include field or enclosure mounting, small to large shaft measurements and industry safety ratings
  • Eddy current sensors feature focused measurement areas over air-coil-based sensors

Dokumentation und Zeichnungen