AMS-P-A0324VO

A0324VO Kostengünstiger Geschwindigkeitssensor

Produktbeschreibung

Wirtschaftliches Basisdesign mit einem integrierten, metallummantelten 5-Meter-Kabel für zusätzlichen Schutz.

Empfindlichkeit (± 5 %)
4 mV/mm/s (101,6 mV/in/s)
Montierte Resonanzfrequenz
18 000 Hz nominal
Messbereich
± 150 mm/s (± 6 in/s)
Querempfindlichkeit
<5 %
Frequenzbereich (± 3 dB)
1,5 bis 4 000 Hz (90 bis 240 000 cpm)
Betriebstemperatur
-25 bis 140 °C (-13 bis 284 °F)
Stoßfestigkeit
1 000 g

Merkmale

  • Ideal für Maschinenschutzsysteme
  • Mit zusätzlichem Kabelschutz lieferbar

Dokumentation und Zeichnungen