Ultraschall-Zelldisruptoren Sonifizierer Branson

Sonifizierer

Erweitern Sie Ihre Kontrolle über die Probenverarbeitung mit SFX Sonifizierern von Bransonic.

Das Potenzial fortschrittlicher Zelldisruptoren und Homogenisatoren

Bringen Sie mit Branson Sonifizierern der Serie SFX die modernsten Fähigkeiten zur Probenverarbeitung in Ihr Labor. Bransonic Sonifizierer setzen seit 1960 den Maßstab in der Laborbranche für die Entgasung von Flüssigkeiten, die Beschleunigung von chemischen Reaktionen, die Vorbereitung von Liposomen und die Durchführung von Genforschungen. Und nun können Sie erstmals auch den genauen Energiepegel angeben, der bei Ihrem Experiment angewandt werden soll. Dies ermöglicht Ihnen die Kontrolle über eine wichtige Variable, die bei anderen Ultraschalltechnologien zur Flüssigkeitsdisruption nicht verfügbar ist.

Zelldisruptoren-Fronttafel Sonifizierer

Holen Sie sich kostenlose Anwendungsunterstützung zur Auswahl des richtigen Sonifizierers.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Das Potenzial fortschrittlicher Zelldisruptoren und Homogenisatoren

Sonifizierermodelle

SONIFIZIERER SFX 150

Der SFX 150 ist ein Gerät mit geringerer Leistung, das sich perfekt für die Verarbeitung von kleinen Flüssigkeitsvolumen und leisen Betrieb eignet. Mit der Ausrichtung auf Proben im Bereich von 0,2 ml bis 150 ml und einer Ausgangsleistung von 150 W ist der SFX 150 der einzige Zelldisruptor und Homogenisator seiner Art. Zum Modell gehört ein tragbarer Konverter für die schnelle Einrichtung von Experimenten ohne Konverterständer. Der SFX 150 bietet eine Menge Leistung in einem kleinen Gehäuse und dieselben Regel- und Überwachungsfunktionen wie größere Modelle.

SONIFIZIERER SFX 250

Der SFX 250 liefert bis zu 250 W Leistung bei 20 kHz, verarbeitet Proben von 0,2 ml bis 500 ml und ist perfekt für fast alle Anwendungen außer den höchsten Volumen geeignet. Mit der exklusiven True Temperature Control von Branson können Sie einen Temperaturbereich für die Probe bestimmen, und der Sonifizierer passt dann die Impulslänge des Ultraschalls automatisch an, um Überhitzung zu vermeiden. Der SFX 250 bietet kontinuierlichen oder gepulsten Ultraschall und erweiterte Regelmodi mit Zeit- und Energiemodi.

SONIFIZIERER SFX 550

Der leistungsfähigste Sonifizierer, das Modell SFX 550, bewältigt hochvolumige Anwendungen mit bis zu 550 W Ausgangsleistung bei 20 kHz. Mit der Leistung zur Verarbeitung von größeren, viskosen Proben bis zu 1000 ml bietet der SFX 550 präzise Kontrolle über die Ausgangsleistung und andere Parameter, um Experimente jeglicher Größe zu ermöglichen. Darüber hinaus erhalten Sie mit dem SFX 550 alle exklusiven Branson Funktionen, die in anderen Modellgrößen verfügbar sind, sowie ein Netzteil, einen Konverter und die Wahl zwischen einer ½"- oder ¾"-Disruptor-Sonotrode.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.