Vanessa Case Studies Heo

Tieftemperaturkonfigurationen in LNG-Terminals

Eine Armatur mit seitlichem Eintritt mit einer Luke an einer Seite ermöglicht dem Betreiber den Zugang zur Innengarnitur der Armatur mittels Händen, Armen oder – bei größeren Nennweiten – sogar durch Zutritt in die Rohrleitung

Allgemeine Prozessinformationen

Die Wahl eines Gehäuses mit Schweißenden basiert in LNG-Terminals auf der Notwendigkeit, Risiken aufgrund von Gasleckagen reduzieren zu müssen, und wird weltweit mehr und mehr spezifiziert. Häufig sind auch Wartungsarbeiten im Inneren von Rohrleitungen erforderlich. Da der Armaturenmarkt darauf überwiegend mit Angeboten mit seitlichem Eintritt reagiert, sind diese Arten von Armaturen gewöhnlich sehr gefragt.

Obwohl Armaturen mit Schweißenden und seitlichem Eintritt häufig während der FEED-Phase spezifiziert werden, entdecken EPC-Auftragnehmer mehr und mehr die Vorteile von Armaturen mit Eintritt von oben, der sogenannten Top-Entry-Bauweise, die eine hohe Funktionsfähigkeit und Sicherheit bieten. 

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Allgemeine Prozessinformationen
Vanessa LNG Second - 1

Ventilinspektion

Anwendung: Eine Armatur mit seitlichem Eintritt mit einer Luke an einer Seite ermöglicht dem Betreiber den Zugang zur Innengarnitur der Armatur mittels Händen, Armen oder – bei größeren Nennweiten – sogar durch Eintritt in die Rohrleitung.

Herausforderungen: Während eine einfache Inspektion praktisch erscheinen mag, erweisen sich die tatsächlichen Wartungs- und Reparaturarbeiten für das Wartungspersonal als äußerst schwierig oder sind sogar unmöglich. Darüber hinaus bestehen hohe Sicherheitsrisiken sowohl für das Personal als auch den Anlagenbetrieb. Die Hauptvorteile der Vanessa Serie 30.000 basieren auf der robusten reibungsfreien Triple-Offset-Konstruktion mit Aufpanzerung aus Stellite® und massiven Dichtringen, die bei dieser Tieftemperaturanwendung zum Einsatz kommen. Dadurch verfügt das Produkt über eine äußerst lange Lebensdauer, die Wartungsarbeiten zum größten Teil überflüssig macht. Falls dennoch eine unvorhersehbare und schwierige Reparatur erforderlich sein sollte, ist der Zugang zur Rohrleitung durch die Top-Entry-Bauweise gewährleistet. Vanessa Armaturen der Serie 30.000 in Top-Entry-Bauweise für Tieftemperaturanwendungen ermöglichen den direkten Zugang zu allen Teilen der Innengarnitur zur Verbesserung der Funktionsfähigkeit oder Dichtheit des Abschlusses mit absoluter Sicherheit (d. h. durch Ausbau der Innengarnitur). Dies beseitigt Gesundheitsrisiken für das Personal, das direkt an der Rohrleitung arbeitet.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Ventilinspektion
Vanessa LNG Second - 2
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.