Erstellen von Temperaturprofilen in Reaktoren

Erstellen von Temperaturprofilen in einem Reaktor

Minimieren der Installationskosten mit Hochdichte-Messumformern

Die Einhaltung von Umweltnormen und eine präzise Steuerung der Betriebsbedingungen erfordern die Messung von Temperaturprofilen in Reaktoren. Das Reaktionsergebnis wird gefährdet, wenn nicht bekannt ist, ob die Temperatur im Normalbereich liegt. Der Rosemount™ 848T Temperaturmessumformer ermöglicht über FOUNDATION™ Feldbus bis zu 8 Eingänge oder 4 Eingänge über WirelessHART®. Dieses Gerät mit mehren Eingängen ist ideal für Reaktoren, die mehrere Messpunkte in unmittelbarer Nähe zueinander erfordern, da hier zusätzliche Verkabelung und Messumformer und damit Kosten entfallen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Minimieren der Installationskosten mit Hochdichte-Messumformern
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.