Pro.Energy Display

Pro.Energie©: eine Softwarelösung für Effizienz und Nachhaltigkeit

Für Unternehmen, die den Verbrauch senken, die Effizienz steigern und nachhaltige Praktiken implementieren möchten, sind Energiemanagementsysteme von entscheidender Bedeutung. Pro.Energy© ist eine offene Softwarelösung mit vollständiger Konnektivität, intuitiven Schnittstellen, vereinfachter Überwachung und robusten Datenerfassungs- und Analysefunktionen, die Ihnen dabei hilft, realistische Verbrauchsziele festzulegen und zu erreichen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Pro.Energie©: eine Softwarelösung für Effizienz und Nachhaltigkeit

Vorteile von Pro.Energy©

Eine offene, intuitive und kostengünstige Methode zur Steuerung des Energieverbrauchs.

Symbol: Geld

Einfach, schnell und kostengünstig

Erstellt und konfiguriert Energieüberwachungsprojekte in nur wenigen einfachen Schritten.

Symbol: Konnektivität

Konnektivität und Datenerfassung

Vereinfachte Verbindung mit einem beliebigen Messgerät oder einem Netzwerkanalysator in Ihrer Einrichtung.

Symbol: Stack

Offenheit und Integration

Die NExT-Funktionalität ermöglicht Überwachung, Alarme, Benachrichtigungen und Steuerlogik.

Movicon Pro.Energy – Softwaretechnologie für Energieeffizienz

Movicon Pro.Energy – Softwaretechnologie für Energieeffizienz

Movicon Pro.Energy - Software Technology for Energy Efficiency
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      Funktionalität

      Energiekennzahlen

      Pro.Energy© bietet integrierte Analyse-Tools, die allumfassende und gebrauchsfertige Berichte, Diagramme und Tabellen nutzen. Die Energiekennzahlen (EnPIs) sind von wesentlicher Bedeutung für eine effektive Verbrauchsanalyse und unterstützen einen effizienten Energieverbrauch, indem sie anhand von Analysen ermittelte Energieverschwendung reduzieren oder eliminieren.

      Pro.Energy© sammelt alle Energievektordaten und speichert sie in Datenbanken. Die generierten Berichterstattungstools können bei Bedarf einfach und zuverlässig angepasst werden. Neben der Aufzeichnung von Echtzeit-Energiemessdaten ist das System auch fähig, „virtuelle“, vom Benutzer frei definierbare Messungen zu registrieren. Auf diese Weise können Vergleiche zwischen dem reellen Verlauf und der „virtuellen“ Messdatenentwicklung gezogen werden oder die „virtuellen“ Messungen werden für die Erstellung logischer Energiegruppen verwendet, zum Beispiel durch die Summierung spezifischer Zähler. Energiemanager und Betreiber erhalten komplexe und leistungsstarke Analyseberichte, die auf Informationen basieren, mit deren Hilfe Bedingungen, die Energieverschwendung begünstigen, schnell erkannt und behoben werden können.

      Energiezertifizierungen

      Pro.Energy© ist eine komplette, flexible und nachvollziehbare Lösung für die Energieverbrauchszertifizierung. Nachhaltigkeitsziele und steigende Energiekosten machen diese Zertifizierung für alle Unternehmen unerlässlich, unabhängig davon, wie viel Energie sie verbrauchen.

      Indem Sie energieeffizienter werden, erzielen Sie mehr als nur Kosteneinsparungen. Wenn Sie Effizienz zu einem zentralen Unternehmensziel machen, können Sie den Ruf Ihres Unternehmens als Unterstützer von ökologischer Nachhaltigkeit verbessern. Unternehmen, die ihren Energieverbrauch sorgfältig überwachen, können sich zudem für vorteilhafte staatliche Anreize qualifizieren.

      Pro.Energy© unterstützt Sie dabei, Energieeffizienz zu einer äußerst kostengünstigen Investition in Ihre Zukunft zu machen. Diese Lösung kann Ihnen helfen, neuen Vorschriften, die ineffiziente Energienutzung bestraft, einen Schritt voraus zu sein und Reduktionsmechanismen ohne teure, vorgeschriebene Nachrüstungen umzusetzen.

      Die Einführung von Pro.Energy© ist einfach und intuitiv

      Pro.Energy© erhöht die Anlageneffektivität, indem die Energieverbrauchskennwerte (EnPIs) ermittelt werden, die zur Verbrauchsminderung und Gewinnsteigerung beitragen.

      Pro.Energy Display
      Symbol: Computer

      Dashboards

      Das Pro. Energy© Modul zeigt gesammelte Echtzeitdaten auf Dashboards an. Mit erweiterten Grafiken werden klare, intuitive Display-Anzeigen und Bilder für den Betriebsstatus wiedergegeben. Die grafische Benutzeroberfläche ist webbasierte, sodass Bediener Produktionsprozesse jederzeit und von jedem Ort aus problemlos steuern können. Das Design der Dashboard-Benutzeroberfläche entspricht modernsten Energievorgaben. Es kann bei Bedarf angepasst werden durch die Integration der fortschrittlichsten Verwaltungs- und Befehlsfunktionen.

      Symbol: Metriken

      Messgeräte und Messungen

      Mit Pro.Energy© können Sie Messgrafiken erstellen und an verschiedene Messgeräte anpassen. So erhalten Sie Berichte und Diagramme, die auf der gewünschten logischen Gruppierung basieren. Auch virtuelle Messungen können mithilfe von Kombinationen aus Berechnungen oder mathematischen Formeln frei vom Benutzer definiert werden. So erhalten Sie theoretische bzw. virtuelle Energieverbrauchswerte, die grundlegend für die Ausführung von analytischen Vergleichen mit den reellen Messwerten sind.

      Movicon Pro.Energy Lizenzpolitik

      Movicon Pro.Energy ist ein optionales Softwaremodul, das von Movicon.NExT unterstützt wird. Es verfügt über eine einfache, flexible und kostengünstige Lizenzpolitik, die Sie an Ihre spezifischen Anforderungen und Leistungsziele anpassen können.


      Pro.Energy erfordert eine Movicon.NExT SCADA PRO Lizenz, die jeden der von Ihnen erworbenen Energiezähler abdeckt (zwischen 5 und 5.000). Dieses optionale Kostenmodell enthält einen Assistenten und eine SQL Server-Berechnungsdatenbank. Die meisten Lizenzen beinhalten die Verwendung von SQL Server Express, das kostenfrei enthalten ist. Kundenspezifische Optionen sind ebenfalls verfügbar.


      Das NExT.4.0 Pro.Energy Lizenzprogramm:

      Pro.Energy Programmlizenzierung


      Assistentenkonfiguration
      Verschiedene Runtime-Lizenzen
      Lizenztabelle für Movicon Pro.Energy herunterladen
      Hier erfahren Sie mehr ...
      Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Movicon Pro.Energy Lizenzpolitik
      Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.