Molkereilösungen

Molkereilösungen

Ermöglichung von Maschinenflexibilität, Edge-Analytik und kürzerer Produktionsläufe sowie Verkürzung der Markteinführungszeit für Milchproduzenten

Schnellere Vermarktung

Molkereianlagen müssen in der Lage sein, haltbare Produkte für den Einzelhandel herzustellen. Diese können in Standardkartons bis hin zu flexiblen Beuteln verpackt werden. Für eine optimale OEE können es sich die Hersteller nicht leisten, die Maschinenverfügbarkeit durch häufige, lange Maschinenumstellungen zu reduzieren. Mit den Automatisierungs- und Steuerungslösungen von Emerson können Molkereibetriebe die Umrüstzeiten zugunsten kürzerer Produktionsläufe minimieren und gleichzeitig die Produktqualität und den Maschinenzustand in Echtzeit überwachen, um ungeplante Ausfallzeiten zu vermeiden.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Schnellere Vermarktung
Schnellere Vermarktung

Aufrechterhaltung der Flexibilität im gesamten Molkereiprozess

Kürzere Produktionsläufe

OEE und Durchsatz der Maschinen werden durch häufige Produkt- und Formatwechsel beeinträchtigt.

Die Fähigkeit der PACSystems RX3i Steuerungen von Emerson, Antriebsprofile bei laufendem Betrieb zu ändern, erleichtert die schnelle Umrüstung der Produktionslinie und ermöglicht kürzere Produktionsläufe und kleinere Chargen. So können Sie die Produktvielfalt erhöhen, die Losgrößen reduzieren und den Lagerbestand verringern, während Sie gleichzeitig Ihre Maschinenauslastung steigern.

Gleichbleibende Qualität

Der Einsatz zuverlässiger Automatisierungssteuerungen fördert die Prozesskonsistenz und verbessert die Produktqualität sowie die Produktionseffizienz.

Emersons Steuerungsportfolio, einschließlich Feldinstrumentierung, PACSystems-Steuerungen und SCADA/HMI, bietet eine umfassende Lösung zur vollständigen Automatisierung der Produktionslinie. Ganz gleich, ob es um das Hinzufügen neuer Funktionen wie Augmented Reality oder die Anbindung von Drittanbieter-Software geht - die Integration erfolgt nahtlos. Daraus ergibt sich eine höhere Anlagenproduktivität, und künftige Erweiterungen mit den neuesten Technologien werden ermöglicht.

Maschinenzustand

Wenn Sie sich einen Überblick über die Funktionsfähigkeit der Komponenten und den allgemeinen Zustand Ihrer Geräte verschaffen, können Sie Toleranzüberschreitungen und ungeplanten Maschinenstillstand vermeiden.

Die PACSystems Edge-Steuerungen von Emerson ermöglichen die Produktüberwachung und Analyse des Maschinenzustands in Echtzeit. Mit Hilfe von standardmäßigen und kundenspezifischen Analyse- und Visualisierungspaketen können Molkereibetriebe verwertbare Erkenntnisse über die Wartung gewinnen und den Maschinenzustand zur Optimierung der Produktion mit der Produktqualität korrelieren.

Exchange 365 Community

Exchange 365 Community

Nutzen Sie den Erfahrungsaustausch in der Exchange 365 Community für PAC, SPS und industrielle Informationstechnik. Hier finden Sie Blogs über Edge-Computing, SPS und mehr.

Erfahren Sie mehr
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.