Ovation Enterprise Data Solutions (EDS)
Überwachen Sie Ihre Prozessinformationen nahezu in Echtzeit, wo immer Sie sich in Ihrer Unternehmensstruktur befinden.
Ovation™ Enterprise Data Solutions (EDS) wurden zur Erfassung und Verarbeitung von Anlagendaten sowie zur Ansicht aktueller und vergangener Prozessinformationen von jedem beliebigen Ort innerhalb Ihrer Unternehmensstruktur aus konzipiert. EDS-Informationen werden von Steuersystemen sowie vom gesamten Unternehmen bzw. von mehreren Quellen an einem zentralen Ort erfasst und in nahezu Echtzeit-Daten, Prozess- und schreibgeschützten Steuerdiagrammen, Alarmlisten, Trends und Berichten dargestellt. Dies bietet Anwendern mit Fernzugriff eine High-Fidelity-Darstellung der Messwarte.
EDS sammelt und verarbeitet Werkdaten. Dies erlaubt Nutzern, aktuelle und alte Daten einzusehen, die von einem oder mehreren Steuerungssystemen oder anderen Werkdatenquellen durch Regenerationsprozessgraphiken, -trends und -berichte, die am Desktop verfügbar sind, bezogen wurden.
Durch die zusätzliche Beobachtung von Vorgängen können aktuelle Probleme besser verstanden werden, was zu einer schnelleren Problemfindung und -lösung führt.
EDS verwaltet die Verteilung von Prozesswerten, Alarmen und Display an Benutzer, welche die EDS Terminal Client Anwendung auf ihrem Desktop Computer verwenden. Das EDS agiert außerdem als Datenintegrationsplattform, welche Prozessinformationen für Optimierungs- und Leistungssoftware-Anwendungen bereitstellt.
Der Aufbau von EDS unterstützt die Verbindung von einem oder mehreren Steuerungssystemen, üblicherweise mit jeweils einem EDS Server am jeweiligen Anlagenstandort.
Ein Hauptmerkmal, welches das EDS von anderen Steuerungssystemintegrationsprodukten unterscheidet, ist seine Fähigkeit, originale Steuerungssystemprozessgraphiken zu importieren und konvertieren, um sie mit der EDS Terminal Client Anwendung anzusehen. Ovation Steuerungssysteme bieten Nutzern eine konsistente Ansicht und verhindern, dass für die Wiederherstellung von Displays in anderen Formaten Kosten anfallen. EDS startet den Control Builder's Viewer für Signaldiagramme, um auch weit entfernten Nutzern den Zugang zu Informationen zur Fehlerbehebung und Diagnose zu gewährleisten.
EDS gewährt den sicheren Zugriff auf Anlagendaten aus der Ferne und zeigt Analgeninformationen direkt in der Handfläche an.